- Akár 60 pick/perc
- Teherbírás 5 kg
- A pontossági igényeknek megfelelően 0,5 mm-es eltéréssel
- Max. sebesség 3.0 m/s
- Max. gyorsulás: 60 m/s²
Opcionálisan rendelhető
- Végálláskapcsoló
beleértve. Szerelőkonzol
- Különféle vezérlőrendszerek
- Kábelszett 3, 5 és
10 m
- e-chain készlet 2-tengelyes Delta megoldáshoz - 400 mm