Lineáris robot | DLE-LG-0009 | Munkatér: 1000 x 750 mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Lineáris robot | DLE-LG-0009 | Munkatér: 1000 x 750 mm
Lineáris robot | DLE-LG-0009 | Munkatér: 1000 x 750 mm
Lineáris robot | DLE-LG-0009 | Munkatér: 1000 x 750 mm
Lineáris robot | DLE-LG-0009 | Munkatér: 1000 x 750 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Terhelhetőség 10 kg-ig Z tengelyenként
  • Munkaterület: 1000 x 750 mm
  • Irányok szabadsága: 2 + extra Z löket
  • Sebesség: akár 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h