igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Tengelyek Ø: 20, 25, 30mm
- A gyakori UC standard állócsapágyak közvetlen behelyettesítése
- Sima működés
- Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Ház anyaga: öntöttvas
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Golyó anyaga: rozsdamentes acél
- A beálló csapágybetét külön is kapható.
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20