ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Termékinformációk:
  • Tengelyszám: 5
  • Teherbírás (max.): 0.5kg
  • Ismétlési pontosság: ± 1mm
  • Kinyúlás: max. 313,6 mm
  • Nettó súly: 4 kg
  • Lehetséges alkalmazási területek: oktatási központok, egyetemek, oktatás, oktatási intézmények
  • Vezérlőrendszer: Plug & Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation