lineáris robot | DLE-LG-0004 | max. 1 m/s | munkaterület 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Termékinformációk

  • Hasznos teher max. 10,0 kg
  • Munkaterület 2000 x 1000 mm
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: akár 1,0 m/s
  • Ismétlési pontosság = ±0.5 mm


Opcionálisan rendelhető

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2 "dryve D1" léptetőmotor vezérlő