Lineáris robot | DLE-LG-0002-ED | legfeljebb 1 m/s | munkaterület 1500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
DLE-LG-0002-ED product image
DLE-LG-0002-ED product image

---

  • Hasznos teher akár 5,0 kg
  • A munkaterület 3000 x 1000 mm-ig bővíthető
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: akár 1,0 m/s
  • Ismétlési pontosság = ±0.5 mm


Opcionálisan elérhető

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED
Nincs vezérlő