3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

---

  • Akár 111 felvétel/perc
  • 2,5 kg-os terhelésig
  • A pontossági igényekhez kb. 0,3 mm
  • sebesség legfeljebb 2,0 m/s
  • Max. gyorsulás: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
további forgástengely nélkül
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h