Apiro lineáris robot

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Apiro lineáris robot
Apiro lineáris robot
Apiro lineáris robot
Apiro lineáris robot
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Legfeljebb 1,5 kg-os terheléshez
  • Munkaterület: 625 x 625 mm-ig 
  • Szabadsági fokok: 2
  • Sebesség: max. 0,1 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm
  • Min. élettartam: 1 millió ciklus
  • Könnyebb, mint a hagyományos igus lineáris robotok


Opcionálisan rendelhető
  • Egyéb méretek kérésre
  • Energialáncok (nem tartoznak a szállítási terjedelembe) 
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
Nincs vezérlő