Apiro szobai lineáris robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe

Termékinformációk

  • Legfeljebb 1,5 kg-os terheléshez
  • Munkahely mérete 625 x 625 x 625 mm-ig 
  • Szabadsági fokok száma: 3
  • Sebesség: max. 0,1 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm
  • Min. élettartam: 500 ezer ciklus
  • Könnyebb, mint a hagyományos igus lineáris robotok
Opcionálisan rendelhető
  • Egyéb méretek kérésre
  • Energialáncok (a kiszállítás nem tartalmazza)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h