1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: MYM-04-04
- Anyag: iglidur® M250
- Forma: Osztott csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
Alacsony csapágyjáték, nagyon pontos, könnyen beszerelhető a beépített nyílás révén, anyaga karbantartásmentes iglidur® M250, előre tervezhető élettartam
Egyszerűen beszerelhető clips2 csapágy a már jól bevált iglidur® M250 anyagunkból. A nyílás a tűrések felvételére szolgál, javítja a csapágyhézagot és megkönnyíti az összeszerelést.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?