iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MDM, mm

Felcsatol, kész!

iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MDM, mm
iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MDM, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MDM, mm
iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: MDM-1213-06
  • Anyag: iglidur® M250
  • Forma: Clip-in dupla peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
Becsatolható, szimmetrikus peremmel ellátott dupla peremes csúszócsapágy. A nagy második perem lehetővé teszi, hogy a csapágy nagyobb axiális erőket vegyen fel, és alacsony rögzítési tűrés esetén is biztosítsa az axiális irányú rögzítést.
Becsatolható, szimmetrikus peremmel ellátott dupla peremes csúszócsapágy. A nagy második perem lehetővé teszi, hogy a csapágy fokozott axiális erőknek is ellenálljon, és az esetleges laza toleranciájú fészekszerelés esetén is axiális rögzítést biztosítson. Jellemzői: nagy peremfelületek, szimmetrikus kialakítású perem, egyszerű telepítés, könnyű bepattintás, a helyén marad, KTL szabvány szerinti speciális kivitel rendelhető
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h