Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

readycable® resolver cable similar to Beckhoff ZK4530-0010-xxxx, base cable PUR 10 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 5.5.3.1

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h