Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.

readycable® power cable suitable for Fanuc LX660-8077-T264, base cable PVC 7.5 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • chainflex® class: 5.5.2.1

Nem biztos abban, hogy megfelelo-e az adott árucikk?

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h