A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
When to use it?
| When not to use it?
|
For soft shafts, up to +200 °C
The all-round classic with an excellent price/performance ratio
The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h