Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

readycable® encoder cable similar to Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, base cable PVC 10 x d

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • chainflex® class: 4.4.2.1

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h