Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

readycable® encoder cable similar to Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, base cable TPE 6.8 x d

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h