Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

readycable® adapter cable similar to Heidenhain 298 400-xx, connecting cable PUR 7.5 x d

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h