Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

readycable® adapter cable similar to Heidenhain 298 402-xx, connecting cable iguPUR 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • chainflex® class: 3.1.3.1

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h