1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: A181SM-0405-04
- Anyag: iglidur® A181
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
- Por- és szennyeződésálló
- Megfelel az FDA előírásainak
- EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A181 | Univerzális csapágy élelmiszerrel történő érintkezéshez
Az iglidur® A181 anyag megfelel mind az FDA, mind a 10/2011/EK előírásainak. A kék szín az „optikai érzékelhetőséget" is megkönnyíti, amely az élelmiszeriparban gyakran elvárt tulajdonság. Az iglidur® A180 mechanikai tulajdonságaihoz, hőmérséklet- és közegellenállásához képest az iglidur® A181 a kopásállóság tekintetében a legtöbb esetben alkalmasabb.
Tipikus alkalmazási területek
Üzemek
Élelmiszeripar
Orvosdiagnosztikai ipar
Itt még több alkalmazási lehetőséget talál:
Megoldás iparágaknak
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® A181 anyag megfelel mind az FDA, mind a 10/2011/EK előírásainak. A kék szín az „optikai érzékelhetőséget" is megkönnyíti, amely az élelmiszeriparban gyakran elvárt tulajdonság. Az iglidur® A180 mechanikai tulajdonságaihoz, hőmérséklet- és közegellenállásához képest az iglidur® A181 a kopásállóság tekintetében a legtöbb esetben alkalmasabb.
Tipikus alkalmazási területek
Üzemek
Élelmiszeripar
Orvosdiagnosztikai ipar
Itt még több alkalmazási lehetőséget talál:
Megoldás iparágaknak
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?