xiros® mélyhornyú golyóscsapágyak xirodur® C160, vegyszerálló, rozsdamentes acél golyók

BB-623-C160-20-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-C160-20-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-623-C160-20-ES product image
BB-623-C160-20-ES technical drawing
  • Jó vegyszerállóság
  • Költséghatékony
  • Üzemi hőmérséklet: 0°C-tól +60°C-ig
  • Gyűrű anyaga: xirodur® C160
  • Kosár anyaga: PP (polipropilén)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-C160-20-ES
10
4
3
623

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation