iglidur® UW160, hengerelt csapágy, mm - UW160SM

KTW-kompatibilis, ivóvízzel érintkezve is használható

iglidur® UW160, hengerelt csapágy, mm - UW160SM
iglidur® UW160, hengerelt csapágy, mm - UW160SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® UW160, hengerelt csapágy, mm - UW160SM
iglidur® UW160, hengerelt csapágy, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: UW160SM-0304-03
  • Anyag: iglidur® UW160
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • KTW-kompatibilis, ivóvízzel érintkezve is használható
  • Folyadékban tartós működésnél extrém kopásálló
  • Ivóvízzel is érintkezhet (KTW-megfelelőség)
  • Jó folyékony közegellenállás
iglidur® UW160 | megfelel az ivóvízben található műanyagokra vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek, ivóvízzel érintkező alkalmazásokhoz is alkalmas
 
  • Rendkívül kopásálló folyadékban, tartós működéshez
  • Ivóvízzel is érintkezhet (KTW-megfelelőség)
  • Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az iglidur® UW160-at kifejezetten a maximális kopásállóság érdekében fejlesztették ki média alapú folyamatos működés során. Ilyen alkalmazás során általában kis sugarú terhelések és közepes hőmérsékletek lépnek fel. Az ivóvízzel való érintkezés kompatibilis, és a nagyon jó tartósság teszi teljessé a terméktulajdonságok profilját.
 
Jellemző felhasználási területek
 
Fluidika
 
További alkalmazási lehetőségeket itt talál:
Ipari megoldások
 
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor olyan anyagra van szükség, amely megfelel az ivóvízben található műanyagokra vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek
  • Kopásálló anyagra van szükség a folyékony közegekben
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Szűrő opcióink használatával megtalálhatja az Önnek megfelelő terméket.
 
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
 
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h