xiros® axiális golyóscsapágyak, egy golyósoros, xirodur® B180, rozsdamentes acél golyók

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing

  • Tengelyátmérők Ø: 10, 20 mm
  • Jó vegyi anyag- és tengervíz-állóság
  • Élelmiszerrel való érintkezésre megfelelő
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél
  • Üveggolyóval is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES
34.5
51104
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h