xiros® axiális golyóscsapágyak, két golyósoros, xirodur® B180, rozsdamentes acél golyók

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • Tengelyekhez Ø 20 mm
  • Nagyobb terhelés hordozó kapacitás
  • Jó vegyi anyag- és tengervíz-állóság
  • Élelmiszerrel való érintkezésre megfelelő
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél
  • Üveggolyóval is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
47
51104