igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- Tengelyekhez Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
- Jó vegyi anyag- és tengervíz-állóság
- Élelmiszerrel való érintkezésre megfelelő
- Slim Line változatban is kapható (-SL cikkvégződés)
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Golyó anyaga: rozsdamentes acél
- Üveggolyóval is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626