xiros® axiális alátét, xirodur® B180, üvegből készült golyók

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 3
BB-626TW-B180-GL product image
BB-626TW-B180-GL product image
BB-626TW-B180-GL technical drawing

  • Tengelyekhez Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Jó vegyi anyag- és tengervíz-állóság
  • Kapható Slim Line változatban is (cikkszámvégződés -SL)
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: üveg
  • Rozsdamentes acél golyókkal is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-GL
18.8
626