Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

xiros® radial deep groove ball bearing, double row, xirodur B180, glass balls, cage made of PA, mm

  • Higher loads
  • Less expensive than two comparable bearings
  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • dirt resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Műszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h