Csúszógyűrűs golyóscsapágy xirodur® B180, külső fogazattal, rozsdamentes acél golyók

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • Belső Ø átmérő szerint: 60 mm-es sorozat
  • Fogaskerékprofil: HTD5
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Élelmiszerrel való érintkezésre megfelelő
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Gyűrű és kosár anyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél


Egyedi méretek és fogazási profilok is

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60