igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Tengelyátmérő: Ø: 6, 10, 20 mm
- Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
- Sima működés
- Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Ház anyaga: igumid G
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-ES
6