iglidur® Q2, hengeres csapágy, metrikus - Q2SM

A tartós nagy teherbírású csapágy

iglidur® Q2, hengeres csapágy, metrikus - Q2SM
iglidur® Q2, hengeres csapágy, metrikus - Q2SM drawing
1 from 2
iglidur® Q2, hengeres csapágy, metrikus - Q2SM
iglidur® Q2, hengeres csapágy, metrikus - Q2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q2SM-0304-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)

iglidur® Q2 | The durable high-load material

iglidur® Q2 stands for high load-bearing capacity and good abrasion resistance under high loads. The price-performance ratio is outstanding. Solid lubricants reduce the coefficient of friction and support the wear resistance, which has been significantly improved compared to other iglidur® materials, especially for highly stressed pivoting applications.

Typical application areas

  • Agricultural engineering
  • Construction machinery
  • Mechanical engineering

When do I use it?

  • When high dynamic loads occur
  • When, in addition to high loads, shocks, impacts and dirt occur
  • For highly stressed pivoting applications

When do I not use it?

  • If only static loads occur
  • If high pv value with high speeds occur
  • If a low-cost all-rounder material is required
  • If soft shafts are used
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862