iglidur® A350 | A tartós használatra tervezett magas hőmérsékleten az élelmiszeriparban - A szíj megvezetése 100%-ban kenésmentesen történik
- Kis meghajtási teljesítmény
- Kis hajlítási sugarak
- Az 10/2011 EU rendeletnek megfelelően
- FDA megfelelőség
- Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
- Max. +180 °C hőmérséklethez
- Hosszú élettartam
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
Az igus saját szállítószalag görgőket fejlesztett ki az anyagmozgatási alkalmazásokban használt szállítószalagok elterelésére. Az iglidur® megoldást a kis sugár és a csekély menetteljesítmény jellemzi. Az iglidur® A350 késtámasztó görgők szinte minden tartományban használhatók, ahol magas oldalirányú terhelésnek vannak kitéve, például a higiéniai és az élelmiszeriparban. A nagy terhelések sem jelentenek gondot, a csapágyak minden probléma nélkül üzemelnek megfelelően külső kenés nélkül is.
Jellemző felhasználási területek Élelmiszer-feldolgozó iparItalgyártásOrvostechnika További alkalmazási lehetőségeket itt találhat:
Ágazati megoldások Használata a következő esetekben javasolt:- Amikor kenésmentes görgők kellenek a szállítószalagok
- Amikor a termék FDA megfelelősége követelmény
- Ha precíz vezetés szükséges
- Ha szükséges a kopásállóság és az FDA követelményeknek való megfelelés nagy terhelés esetén
- Amikor költséghatékony és egyszerűen beszerelhető megoldásra van szükség
- Ha a csapágyat savas környezetben használják
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Amikor nagy szalagsebességre van szükség
- Ha az övekre nagy erők hatnak
- Amikor statikus vágóélekre van szükség
|