Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

Fon +36 1 3066486

Fax +36 1 4310374

xiros® guide roller, aluminium tube with xirodur B180 fixed flange ball bearings

  • Cage material: Polyamide (PA) (installation size: 608 – 6003)
  • Cage material: xirodur B180 (installation size: 6004)
  • Roller material: aluminium 
  • Ball material: stainless steel 
  • Ring material: xirodur B180

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Műszaki adatok
Kiegészítők
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h