1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: UWSM-0304-05
- Anyag: iglidur® UW
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® UW | A víz alatti tartós használatra tervezett, gyors forgás a víz alatt
A legjobb iglidur® persely víz alatti alkalmazásokhoz. Kivételesen kopásálló a víz alatt, tesztelt és karbantartásmentes. Az első választás szivattyús alkalmazásokhoz.
Tipikus felhasználási területek
Fluortechnika
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak azután állítják be, hogy a csapágyat a szerelési furatba illesztették a megfelelő tűréshatárral. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A legjobb iglidur® persely víz alatti alkalmazásokhoz. Kivételesen kopásálló a víz alatt, tesztelt és karbantartásmentes. Az első választás szivattyús alkalmazásokhoz.
Tipikus felhasználási területek
Fluortechnika
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak azután állítják be, hogy a csapágyat a szerelési furatba illesztették a megfelelő tűréshatárral. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?