1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GV0SM-0608-06
- Anyag: iglidur® GV0
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
Iglidur® G V0 | UL94 szerinti V0 besorolás, univerzális
Az iglidur® GV0 az első iglidur® anyag, amely univerzálisan használható normál üzemi hőmérsékleten és amely megfelel a V0 besorolásnak az UL94 szerint. Ez a magas tűzvédelmi követelményeket (járművek belseje, légiközlekedés, épületgépészet stb.) kielégítő alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. Minden más V0 minősítéssel rendelkező iglidur® anyag a magas hőmérsékletű szegmensbe tartozik. Általános mechanikai és hőtani tulajdonságai nagyjából összevethetők a mindentudó iglidur® G anyagéval.
Jellemző felhasználási területek
Ipari megoldások
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® GV0 az első iglidur® anyag, amely univerzálisan használható normál üzemi hőmérsékleten és amely megfelel a V0 besorolásnak az UL94 szerint. Ez a magas tűzvédelmi követelményeket (járművek belseje, légiközlekedés, épületgépészet stb.) kielégítő alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. Minden más V0 minősítéssel rendelkező iglidur® anyag a magas hőmérsékletű szegmensbe tartozik. Általános mechanikai és hőtani tulajdonságai nagyjából összevethetők a mindentudó iglidur® G anyagéval.
Jellemző felhasználási területek
- Utasülések
- Liftek és felvonók
- Mozgólépcsők
- Kapcsolószekrények
- Zsanérok
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?