7. tengely Dobot robotokhoz
A 7. tengelyünk egyedi és sokoldalú. A Dobot robotok hatótávolságát 6000 mm-rel bővíti (a műszaki típustól függően), és sokkal rugalmasabbá teszi azokat. A drylin® ZLW-20200 fogasszíjas tengely széles, alacsony profilú lineáris tengelyként ideális. A tengelyhez adapterkészlet kapható a Dobot CAP-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz. A ZLW-20200 fogasszíjas tengely a megfelelő adapterkészlettel együtt, csatlakoztatásra készen szállítható. Alternatív megoldásként az adapterkészlet külön is beszerezhető. A tengely a vezérlőrendszerrel vagy anélkül is rendelhető. A tengely Dobot CAP-on keresztüli vezérléséhez a DLE-DOBT-EC-0001 vezérlőrendszer szükséges.
A 7. tengelyünk nagyrészt tribológiailag optimalizált műanyagjainkból készül, és jelentős költségcsökkentést tesz lehetővé. Ehhez társul a hosszú élettartam és a karbantartásmentes működés.
-
Több szabadságfok kötött pálya helyett
-
Kapcsolattelem: ZLW-20200 bordásszíj tengely
-
Standard lökethossz akár 3000 mm-ig, kérésre akár 6000 mm-ig
-
Adapter e-chain system energialánc rendszerekhez®
-
A ZLW-20200 fogasszíjas tengely csatlakoztatásra kész állapotban szállított,
a megfelelő adapterkészletet is tartalmazó megoldásként is elérhető.
-
Szoftveres vezérlés (nincs tárolt inverz kinematika)
-
Robotkinematika: Dobot CR3, CR5, CR10 és CR16, valamint igus®
robolink DC és DCi
Üzembe helyezési videó
A beüzemelési videót itt nézheti meg
Alkalmazási példák
A 7. tengelyeink tipikus alkalmazási területei a pick & place feladatok,
hegesztési alkalmazások és még sok más.
7. tengely vezérlőrendszer az automatizálás könnyű bevezetéséhez
A Dobot egység egyszerű és intuitív robotvezérlő rendszert tesz lehetővé
és a programozás, így könnyen elkezdheti a használatát
automatizálás. Közvetlen kapcsolószekrény-integráció a Dobot CAP-pal
egy egyszerű és csatlakoztatásra kész megoldást eredményez. Ez lehetővé teszi a
A 7. tengelyt nagyon rövid időn belül kell mozgatni a Dobot CAP szoftverben.
Jelenleg a következő Dobot robot kinematikákkal lehetségesek megoldások:
Dobot CR3, CR5, CR10 és CR16. A fő vezérlőrendszer nem
szükséges.
Természetesen saját robotvezérlőrendszert is használhat.
Alternatív megoldásként az is lehetséges, hogy minden tengelyt külön-külön vezéreljünk egy vezérlőrendszerrel,
pl. az igus® D1 dryve készülékünkkel
motorvezérlőrendszer. Ennél a vezérlőrendszer-architektúránál szüksége van egy motorvezérlőrendszerre és egy
lineáris tengelyenként vagy motoronként további fő vezérlőrendszer, amely átveszi a
a mozgás koordinációja.
A motorvezérlőrendszerek nem részei az alkatrésznek, és megrendelhetők.
tőlünk opcióként. Az igus® jelenleg nem kínál központi vezérlőrendszert.
Opcionális tartozékok
DLE-DOBT-EC-0001 vezérlőrendszer
Ha nem biztos benne, hogy a robot megfelelő-e az Ön alkalmazására,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot egy bemutatóért.