1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: JVSM-0608-06
- Anyag: iglidur® J
- Forma: Vásároljon hézagmentes előfeszített csapágyakatMégse
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
iglidur® JVSM - hézagmentes, előfeszített csapágy
Az iglidur® JVSI és JVFI csapágyak az axiális és/vagy radiális előfeszítésnek köszönhetően terheletlen állapotban teljesen résmentesek. Az iglidur® J anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik száraz működés esetén, és nagyon alacsony az akadó csúszás hatása. Ideális választás a "vibrációmentességet garantáló" pedáltengely csapágyakhoz, stb.
Az iglidur® JVSI és JVFI csapágyak az axiális és/vagy radiális előfeszítésnek köszönhetően terheletlen állapotban teljesen résmentesek. Az iglidur® J anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik száraz működés esetén, és nagyon alacsony az akadó csúszás hatása. Ideális választás a "vibrációmentességet garantáló" pedáltengely csapágyakhoz, stb.
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?