igus-icon-lupe
- Az igus Cobots rögzítése tépőzárral
- Könnyű és gyors összeszerelés és szétszerelhetőség
- Szilikonmentesen az autóipar elvárásai szerint
- Megfelelő hosszúságú TRE.30.050.0.B vagy TRE.40.058.0.B e-chain energialánc
igus-icon-lieferzeitTRE.920.989.LAE30
30
ABB GoFA CRB 15000 5kg
igus-icon-infoThe clamp for axis 6 is not included in the product/shipment