dryve motorvezérlő rendszer - válasszon, kattintson, irányítson ...
Pontos pozicionálás, végtelen mozgások, folyamatos oda-vissza mozgások - egyszerűen definiálva az új, webalapú vezérlőrendszerrel lineáris robotok és lapos lineáris robotok, valamint két-tengelyes delta-robotok számára.
- Nincs szükség
szoftver vagy alkalmazás telepítésre
- Gyors beüzemelés
- Több ipari vezérlőrendszerrel kompatibilis (pl. Siemens S7/Beckhoff)
- Léptetőmotorokhoz
- Költséghatékony
Azonnal használatra kész
A dryve motor vezérlőrendszer egyedi igényekhez való adaptálásához csak néhány DIP-kapcsolót kell beállítani.
Ez az eljárás kevesebb mint egy percet vesz igénybe.
Pontos pozicionálás - impulzus mód
Az impulzus a pontos pozicionáláshoz használható. A motor minden egyes lépését további 128 részmozgásra lehet osztani.
Az útvonal megtervezését és az órajel-generátor frekvenciájának beállítását
felsőbb szintű vezérlőrendszer végzi.
Egyszerű mozgásvezérlő rendszer – JOG vagy LOOP mód
Amennyiben egyetlen gomb megnyomásával előre definiált sebesség mellett kell mozgatási műveletet végrehajtani, akkor a JOG mód az ideális megoldás.
Ha viszont folyamatos mozgást kell végezni két végpont között,
akkor ehhez a loop (hurkolt) mód használható.
Erős műszaki felépítés
Akár 48 V-os feszültség a motorok nagy sebességét is lehetővé teszi. A motor névleges áramának legfeljebb 2,2 amperre
való korlátozása, valamint a nagy, akár 3 amperes csúcsáram a motor dinamikus működéséhez és a motor nagy nyomatékához vezet.