Apiro forgó lineáris asztal

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Termékinformációk

  • Legnagyobb teher 1,5 kg
  • Munkaterület: akár 390 mm 
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: 0.1 m/s-ig
  • Min. élettartam: 1 millió ciklus
  • Ismétlési pontosság = ±0.5 mm

Opcionálisan rendelhető

  • Egyéb méretek igény szerint
  • Energialáncok (nem része a kézbesített terméknek)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Nincs vezérlő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation