igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Tengelyek Ø: 20, 25, 30 mm
- A közönséges UC állócsapágyak lehetséges 1:1-es leváltása a golyóscsapágy helyett
- Rendkívül könnyű járás
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
- Ház anyaga: öntött acél
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Golyó anyaga: rozsdamentes acél
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004