igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Energiaosztály: 50 W
- Ellenállási érték: 18 Ω
- Forrasztott csatlakozással
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-BR-50-18R
A
nagy sebességről végzett fékezés során olyan feszültségek generálódnak, amelyek visszajuthatnak. Ez hibajelzéseket eredményezhet a hajtásoknál. A probléma megoldását segítendő, az igus® külső fékezőellenállásokkal is rendelkezik a termékportfólióban. Ez átalakítja a feszültséget hővé. Ennek köszönhetően a motor magas sebességtartományban működtethető.