igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Motor telepítési mérete: NEMA11/perem mérete 28 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,12 Nm
- Névleges áramerősség: 1,00 A
- Lineáris előtolás/1,8° lépés: 0,0254mm
- Erő: 50 N
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
- Hatékony, nagy menetemelkedésű dryspin® menet: DST 6,35x5,08
- Kenésmentes dryspin® vezérorsóanya: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001