drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval ellátott lengőkábelek, valamint kódoló, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval ellátott lengőkábelek, valamint kódoló, NEMA11
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval ellátott lengőkábelek, valamint kódoló, NEMA11
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval ellátott lengőkábelek, valamint kódoló, NEMA11
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval ellátott lengőkábelek, valamint kódoló, NEMA11
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval ellátott lengőkábelek, valamint kódoló, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor telepítési mérete: NEMA11/perem mérete 28 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,12 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,00 A
  • Lineáris előtolás/1,8° lépés: 0,0254mm
  • Erő: 50 N
  • Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
  • Hatékony, nagy menetemelkedésű dryspin® menet: DST 6,35x5,08
  • Kenésmentes dryspin® vezérorsóanya: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation