drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA17
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA17
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA17
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA17
drylin® E lineáris aktuátor, JST csatlakozóval és kódolóval, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor telepítési mérete: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Lineáris előtolás/1,8° lépés: 0,075mm
  • Erő: 100 N
  • Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
  • Hatékony dryspin® nagy menetemelkedésű menet: DST 8x15
  • Kenésmentes dryspin® vezérorsóanya: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation