drylin® E lineáris aktuátor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E lineáris aktuátor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA23
drylin® E lineáris aktuátor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA23
drylin® E lineáris aktuátor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA23
drylin® E lineáris aktuátor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA23
drylin® E lineáris aktuátor, lengőkábel JST csatlakozóval, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor telepítési mérete: NEMA23/perem mérete 56 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 2,00 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Lineáris előtolás/1,8° lépés: 0,06 mm
  • Erő: 500 N
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
  • Hatékony dryspin® nagy emelkedésű menet: DST 10x12
  • Kenésmentes dryspin® vezérorsóanya: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation