igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Motor telepítési mérete: NEMA23/perem mérete 56 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Lineáris előtolás/1,8° lépés: 0,06 mm
- Erő: 500 N
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
- Hatékony dryspin® nagy emelkedésű menet: DST 10x12
- Kenésmentes dryspin® vezérorsóanya: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006