igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- Nyomaték: 0,1–1,8 Nm
- Működési feszültség: 12 VDC és 24 VDC
- Sebesség: akár 440 fordulat/perc
- Motorcsatlakozás: alacsony profilú csatlakozó
- Védettségi osztály: IP30
- Közvetlen akkumulátoros üzemmód lehetséges.
Ár hajtómű nélkül
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1