igus-icon-lupe
- Speciálisan módosított poliamid 6
- IP54-es, egy darabból álló, két részes illesztés
- Önkioltó
- Halogénektől és kadmiumtól mentes
- Kiváló ütésállóság
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C-tól +105 °C-ig; rövid távú +160 °C-ig
- A csövet úgy is be lehet szerelni, hogy a csövet betolják az előre szerelt fittingbe
- Szállítás: A szerelvény nyitottan kerül szállításra
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M406