PMAFLEX LNO - egy darabból álló csatlakozó, egyenes

I-BLNO-M409 product image
igus-icon-lupe
  • Speciálisan módosított poliamid 6
  • IP54-es, egy darabból álló, két részes illesztés
  • Önkioltó
  • Halogénektől és kadmiumtól mentes
  • Kiváló ütésállóság
  • Hőmérsékleti tartomány: -40 °C-tól +105 °C-ig; rövid távú +160 °C-ig
  • A csövet úgy is be lehet szerelni, hogy a csövet betolják az előre szerelt fittingbe
  • Szállítás: A szerelvény nyitottan kerül szállításra
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M409