A PMA COFLEX PACOF típusú bordázott csövek minden időben hosszanti irányban nyithatók és zárhatók, ezért kiválóan alkalmasak a gépek és berendezések sima újratelepítési vagy javítási munkálataihoz. Ezenkívül ez a termék egyre nagyobb jelentőséggel bír az autógyártásban és az épületgépészeti telepítés terén is. Az alábbi termékeinkhez kapcsolódóan kaphatók szétcsatolható bilincsek és ellenanyák.
- Speciálisan módosított poliamid 6, jó pozitív rögzítés IP50 értékig
- Önfertőtlenítő, halogén és kadmiummentes
- Hőmérséklettartomány: -40°C és 100°C között; rövid távú +130°C
- Vegyszerekkel szembeni ellenállás: üzemanyagok, ásványi olajok, zsírok, lúgok, gyenge savak és bázisok stb.