igus-icon-lupe
- Magas minőségű, speciálisan előállított poliamid
- Önkioltó
- Halogénektől, foszfortól és kadmiumtól mentes
- Kiemelkedő ütésállóság. Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től +105 °C-ig; rövid távon: +160 °C
- IP66 (VWD): szerelvény előre szerelt univerzális biztonsági zárakkal (AFN2)
- IP68 (VWV): Ovális záróelemmel (OVN2) felszerelt szerelvény, valamint cső- és menettömítés (NVN3, SVN4)
- Szín: szürke
igus-icon-lieferzeitI-SVBV-P213